TPS650941EVM-116
TPS65094x 評価モジュール
TPS650941EVM-116
概要
TPS650941EVM-116 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である TPS65094 を提示します。
TPS65094 デバイスは、シングルチップ・ソリューションのパワー・マネージメント IC (PMIC) であり、最新の Intel™ プロセッサ向けに特化した設計を採用しています。これらのプロセッサのターゲットは、2S、3S、または 4S リチウムイオン・バッテリ・パックを使用する、NVDC (Narrow VDC)、または NVDC 以外の電源アーキテクチャを採用したタブレット、ウルトラブック、ノート PC です。TPS65094 デバイスは、最小フットプリント、最小コストのシステム電源ソリューションに複数の低電圧レールを統合した基本システムで使用できます。
TPS650941EVM-116 は、実際のアプリケーションで使用する TPS65094 を評価、テスト、開発するためのプラットフォームです。プロセッサとシステムが必要とするシーケンシングと機能のすべてを、このボード上で実証できます。また、この評価基板は、I²C 経由で通信を実施し、レジスタの値を変更する機能も搭載しています。デフォルトは TPS650941 です。
特長
- DVS
- シーケンシング
- I²C による通信と制御
- 総合的なシステム・アーキテクチャの例
- この回路設計はテスト済みで発注可能、GUI とユーザーズ・ガイドが公開済み
- Male USB A to Male Micro USB B Cable
マルチチャネル IC (PMIC)
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3