TPS65120EVM-076

TPS65120 評価モジュール

TPS65120EVM-076

購入

概要

The TPS65120EVM-076 is an evaluation tool for the TPS65120 multi-channel power supply for small form-factor TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.5V to 5.5V and supplies Vmain = 5V, Vgh = 12V and Vgl = -12V to power a-Si or LTPS TFT displays. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS65120 provides an integrated 3.3-V LDO output, e.g. to power the display ASIC and other auxiliary circuitry in the display module.


BOM
Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65120 固定的な 3.3V Vlogic 対応、4 チャネル、シングル・インダクタ複数出力 (SIMO) バイアス IC TPS65121 固定的な 1.8V Vlogic 対応、4 チャネル、シングル・インダクタ複数出力 (SIMO) バイアス IC TPS65123 3 チャネル、シングル・インダクタ複数出力 (SIMO) バイアス IC TPS65124 調整可能なシーケンシング機能搭載、3 チャネル、シングル・インダクタ複数出力 (SIMO) バイアス IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65120EVM-076 — TPS65120 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65120EVM-076, TPS65124EVM-076 User's Guide 2004年 6月 7日
証明書 TPS65120EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Single-Inductor Quadruple-Output TFT LCD Power Supply データシート (Rev. A) 2005年 3月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ