TPS65131EVM-839

TPS65131:正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール

TPS65131EVM-839

購入

概要

The TPS65131EVM-839 is an evaluation tool for the TPS65131 Positive and Negative Output DC-DC Converter for general-purpose split-rail supplies, industrial applications and LCD or OLED displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7 V to 5.5 V and delivers by default 8 V and -5 V on its outputs. Other output voltages (up to 15 V and down to -15 V) can be adjusted easily by changing the resistor feedback networks.

特長
  • 2.7 V to 5.5 V input voltage range
  • Dual adjustable output voltages
  • Independent enable inputs for power-up and power-down sequencing
  • Power-save mode for high efficiency at low load currents
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65131 正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65131EVM-839 — TPS65131 正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65131EVM-839 User's Guide 2017年 12月 22日
証明書 TPS65131EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ