TPS65133EVM-699

TPS65133 +/-5 V 分割レール・コンバータ評価モジュール

TPS65133EVM-699

購入

概要

The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The device integrates a boost converter and an inverting buck-boost converter suitable for battery operated products. The EVM includes all connectors and jumpers to supply, operate and load the TPS65133 according its possibilities.

特長
  • Fixed ±5.0 V Output Voltages
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • 2.9 V to 5.0 V Input Voltage Range
  • Up to 250 mA Output Current from VPOS and VNEG
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65133 分割レール・コンバータ搭載、±5V、250mA、デュアル出力電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V 分割レール・コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65133 Evaluation Module 2015年 5月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ