TPS65136EVM-265

TPS65136EVM-265 評価モジュール

TPS65136EVM-265

購入

概要

The TPS65136EVM-265 facilitates evaluation of the TPS65136 dual positive and negative output regulator in a typical AMOLED application. The evaluation module provides a small size, high efficiency power supply that provides two regulated output voltages, positive fixed 4.6V and negative selectable -2.5V to -6V.

特長
2.3-V to 5.5-V Input Voltage Range1% Output Voltage AccuracyLow-Noise Operation750-mW Output Power at Vin = 2.9 VSIMO Regulator Technology Fixed 4.6-V Positive Output VoltageNegative Output Voltage Down to -6 VAdvanced Power-Save Mode for Light-Load EfficiencyOut-of-Audio ModeShort-Circuit ProtectionExcellent Line RegulationThermal Shutdown
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65136 シングル・インダクタ複数出力(SIMO)、正/負出力用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65136EVM-265 — TPS65136EVM-265 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65136EVM-265 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ