TPS65140EVM-031

TPS65140 評価モジュール

TPS65140EVM-031

購入

概要

The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.

特長

The development tool includes:

  • A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
  • A user's guide (SLVU104) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)


Populated EVM Board
User's Guide

LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65100 フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 1.6A の電流増幅制限機能と障害検出機能と VCOM (電圧補償機能) 搭載、4 チャネル LCD バイアス TPS65105 フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の電流増幅制限機能と障害検出機能と VCOM (電圧補償機能) 搭載、4 チャネル LCD バイアス TPS65140 フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 1.6A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス TPS65140-Q1 車載向け、2.7V ~ 5.8V、4 チャネル LCD 電源 TPS65145 フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65140EVM-031 — TPS65140 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65140EVM-031 User's Guide 2004年 2月 5日
証明書 TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6514x Triple Output LCD Supply With Linear Regulator and Power Good データシート (Rev. F) PDF | HTML 2016年 6月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS65100EVM-030 TPS65100 の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ