TPS65161EVM-194

TPS65161 評価モジュール

TPS65161EVM-194

購入

概要

The TPS65161EVM-194 is an evaluation tool for the TPS65161 Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels.

特長
  • 8 V to 14 V Input Voltage Range
  • VS Output Voltage Range up to 19 V
  • 1% Accurate Boost Converter With 2.8 A Switch Current
  • 1.5% accurate 2.3 A Step-Down Converter
  • 500 kHz/750 kHz Fixed Switching Frequency
  • Negative Charge Pump Driver for VGL
  • Positive Charge Pump Driver for VGH
  • Adjustable Sequencing for VGL, VGH
  • Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
  • Internal and Adjustable Soft Start
  • Short-Circuit Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-28 Package
    LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
    TPS65161 4 チャネル LCD バイアス (2.8A の最小昇圧電流制限機能、最大 19V 対応、最小 2.3A の降圧電流制限機能搭載)
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 評価モジュール

    TI.com で取り扱いなし
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選択した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65161EVM-194 (Rev. A) 2008年 4月 22日
    証明書 TPS65161EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels. データシート (Rev. E) 2013年 3月 5日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ