TPS65165EVM-233

TPS65165 評価モジュール

TPS65165EVM-233

購入

概要

The TPS65165EVM-233 takes a 2.5 V to 6 V input rail and provides the three bias-supply voltages and 3 integrated op amps that are required for TV and mointor TFT-LCD panels. The TPS65165EVM-233 has one boost converter with an integrated low-side FET, one negative charge-pump controller requiring external Schottky diodes, and one fully-integrated positive charge pump. External passive components to support the boost converter include inductors and capacitors, and external components for the charge pumps include capacitors.

LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65165 フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65165EVM-233 — TPS65165 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65165EVM-233 2007年 3月 7日
証明書 TPS65165EVM-233 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Compact LCD Bias IC w/High Speed Amp for TV & Monitor TFT-LCD Panels データシート (Rev. A) 2007年 5月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ