TPS65233EVM

TPS65233 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価基板

TPS65233EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS65233EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface. Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65233 is a monolithic voltage regulator. It includes an I2C interface to provide the 13V/18V power supply and the 22kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box. The TPS65233 offers a complete solution with very low component count, low power dissipation together with simple design and I²C standard interfacing. The part is packaged in QFN16 3x3mm.

特長
  • Complete Integration solution for LNB and I2C
  • DiSEqC 1.x compatible
  • Supports 5V and 12V power bus
  • Up to 1000mA accurate output current limit adjustable by external resistor and I2C
  • Boost converter with low Rdson internal power switch
  • Dedicated Enable pin for non-I2C application
  • Low noise, low-drop output with push-pull output stage
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65233 I2C インターフェイスとパワー・マネージメント IC (PMIC) 搭載、LNB 電圧レギュレータ TPS65233-1 1MHz、I2C インターフェイスとパワー・マネージメント IC (PMIC) 搭載、LNB 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65233EVM — TPS65233 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC515 — TPS65233

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC515 TPS65233

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 8 2013
download TPS65233 (zip)  — 514 K

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65233 I2C インターフェイスとパワー・マネージメント IC (PMIC) 搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65233EVM TPS65233 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc515 or www.ti.com/lit/xx/slvc515/slvc515.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC515. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LNB Voltage Regulator With I2C Interface EVM 2013年 7月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ