TPS65253EVM

評価基板、TPS65253 用、4.5V ~ 16V 入力、2x バック・コンバータ/ FET 内蔵

TPS65253EVM

購入

概要

The TPS65253EVM is a high current, synchronous step down two buck switcher evaluation module. This evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65253. Some modifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. The TPS65253 PMIC is designed to provide 3.5-A and 2.5-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.2 MHz. When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 4 A and buck 2 to 3 A.

特長
  • Wide Input Supply Voltage Range (4.5 V to 16 V)
  • Output Range 0.8 to ~VIN to 1 V
  • Fully Integrated Dual Buck, 3.5-A/2.5-A Continuous Current (4-A/3-A Maximum Current)
  • High Efficiency
  • 300-kHz - 1.2-MHz Switching Frequency Set by External Resistor
  • External Eenable/Sequencing Pins
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit Set by External Resistor
  • Soft-Start Pins
  • Current-Mode Control With Simple Compensation Circuit
  • Power Good and Reset Generator
  • Low Power Mode Set By External Signal
  • Supervisory Circuit
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65253 4.5V~16V 入力、2.5A/3.5A 出力、2 回路降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65253EVM — 評価基板、TPS65253 用、4.5V ~ 16V 入力、2x バック・コンバータ/ FET 内蔵

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65253 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 26日
証明書 TPS65253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 4.5 V - 16 V IN, HIGH CURRENT, SYNCH. STEP DOWN DUAL BUCK CONVERTER w/ Int FETS データシート 2011年 6月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ