TPS65273VEVM
TPS665273V 2 回路同期整流・降圧コンバータ評価基板
TPS65273VEVM
概要
The Texas Instruments TPS65273VEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.
特長
- 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
- I2C Controlled 7-Bit VID Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10 mV Steps for each Buck
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65273VEVM — TPS665273V 2 回路同期整流・降圧コンバータ評価モ基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 14 3 2014
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc560 or www.ti.com/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C | 2013年 2月 20日 |