TPS65273VTEVM

TPS65273V ステップダウン・コンバータ評価基板

TPS65273VTEVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS65273VTEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

特長
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled
  • 7-Bit VID Programmable
  • Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10mV Steps for each Buck
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65273V I2C 制御の VID 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3.5A/3.5A、デュアル同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65273VTEVM — TPS65273V ステップダウン・コンバータ評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65273VTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 2013年 2月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ