TPS65279EVM

TPS65279EVM- 評価基板

TPS65279EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery.

特長
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • Up to 5A for both converter
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65279 4.5V ~ 18V 入力、デュアル 5A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65279EVM — TPS65279EVM- 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR 2013年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ