TPS65281EVM
TPS65281EVM 評価モジュール
TPS65281EVM
概要
The TPS65281EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 3A, 4.5V to 18V input, Precision Adjustable, Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281 PMIC contains a buck converter and one power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 3-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.
特長
- Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- Maximum Continuous 3-A Output Current
- fSW = 600 kHz Buck
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2