TPS65282EVM

TPS65282 ステップダウン・バック・コントローラ評価基板

TPS65282EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS65282EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65282 Step-Down Controller. The TPS65282 incorporates dual N-channel MOSFET power switches for USB power distribution systems that require dual power switches in a single package. It also integrates a buck monolithic converter.

特長
  • Integrated Dual Power Distribution Switches
  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Integrated back-to-back Power MOSFETs with 80mΩ On-resistance
  • Maximum Continuous 4 A Output Load Current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65282 デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A 出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65282EVM — TPS65282 ステップダウン・バック・コントローラ評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65282 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 12日
証明書 TPS65282EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ