TPS65320C-EVM

EcoMode™ と LDO レギュレータを搭載する 36V 降圧コンバータの評価モジュール

TPS65320C-EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS65320C-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65320C-Q1, a switch-mode DC to DC step-down converter with an integrated low-dropout voltage regulator (LDO).

特長

 

  • High VIN Buck Converter
  • Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • Adjustable Buck Converter 3.2A
  • Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2.5MHz
  • Adjustable Linear Regulator, 280mA

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65320-Q1 自動供給型 280mA LDO レギュレータ搭載、車載、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ TPS65320C-Q1 自動供給型 280mA LDO レギュレータ搭載、車載、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ TPS65320D-Q1 車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65320C-EVM — EcoMode™ と LDO レギュレータを搭載する 36V 降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65320C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65320C-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016年 3月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ