TPS65381EVM

TPS65381EVM - マルチレール電源用EVM、安全性の確保が重要なアプリケーションのマイコン用

TPS65381EVM

購入

概要

The TPS65381EVM contain the TPS65381A-Q1 with application circuit to run the device in the lab for evaluation. It has several connectors to supply the device, to deliver output voltages and to communicate to a MCU via SPI, Digital and Analog interfaces.

特長
  • Battery Voltage VBATP = 5.8V to 36V
  • Junction Temp. Range -40C to 150C
  • 4 Output Voltages
  • Supports Functional Safety Applications
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65381-Q1 車載対応、マイコン向け、4 個の LDO 搭載、4.5V ~ 40V、1.3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65381EVM — TPS65381EVM - EVM、安全性の確保が重要なアプリケーションのマイコンのオートモーティブ・マルチレール電源用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
機能安全情報 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021年 3月 2日
証明書 TPS65381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS65381-Q1 Multirail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Relevant Applications データシート (Rev. G) PDF | HTML 2017年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65381EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ