TPS65581EVM-575

1.5A/2A/1.5A トリプル同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TPS65581EVM-575

購入

概要

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 A, channel 2 is 1.2 V at 2.0 A, and channel 3 is 1.5 V at 1.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS65581 features enable control for each output channel, a combined power good function and Eco-mode for increased light load efficiency. The TPS65581 uses DCAP2 control with pseudo fixed 700 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance.

特長
  • Synchronous Buck Converter
  • 3 CH output
  • Internal Slow Start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65580 4.5 ~ 18V 入力、2.5A/1.5A/1.5A トリプル 同期整流Advanced D-CAP2™ 搭載、降圧コンバータ TPS65581 ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3.3V、3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A トリプル同期整流・降圧コンバータ Eco-mode 用評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 12日
証明書 TPS65581EVM-575 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ