TPS65632EVM-712
TPS65632 トリプル出力 AMOLED ディスプレイ電源の評価モジュール
TPS65632EVM-712
概要
The TPS65632 is designed to drive AMOLED displays requiring V(AVDD), V(POS), V(NEG). The device integrates a boost converter for V(POS), an inverting buck-boost converter for V(NEG), and a boost converter for V(AVDD), which are suitable for battery operated products. The digital interface control pin CTRL allows programming V(AVDD), V(POS) and V(NEG) in digital steps. The TPS65632 uses a novel technology enabling excellent line and load regulation.
特長
- 2.9 V to 4.5 V input voltage range
- 0.5% accuracy on V(POS)
- Excellent line transient response
- 300 mA output current capability on V(POS), V(NEG)
- Available in WQFN package
USB2ANY (HPA665-001)
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65632EVM-712 — TPS65632 トリプル出力、AMOLED ディスプレイ電源の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 20 1 2016
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc655 or www.ti.com/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2