TPS6594EVM

車載対応、2.8V~5.5V、5 個の降圧と 4 個の LDO 電源管理 IC (PMIC) の EVM (評価基板)

TPS6594EVM

購入

概要

TP6594EVM ボードは、1 つまたは複数の TPS6594x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。このデバイスはボードごとに異なるデフォルト構成で取り付け済みであり、詳細はユーザー ガイドで説明しているとおりです。各ボード間の主な違いは、4 相降圧 (BUCK1 ~ BUCK4) の位相構成に関するセットアップであり、5 種類の組み合わせ (1+1+1+1、2+1+1、3+1、4、2+2 のいずれか) が使用可能です。このボードは、別の TPS6594EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC 動作をテストできます。このボードを加工すると、TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 各製品の多様な動作に対応できます。

特長
  • 3V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • GUI と付属の USB ケーブルを使用して PMIC と通信するオンボードの MSP432
  • ご注文可能な各 EVM (評価基板) はさまざまなデフォルト構成を採用しているほか、TPS6593 または TPS6594 の他の位相構成に対応できるように、このボードに変更を加えることも可能
  • ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応

  • USB オス A から USB オス C への接続ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

販売特約店から購入
評価ボード

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 18日
証明書 TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 20日
証明書 TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 20日
証明書 TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ