TPS73601DRBEVM-518

TPS73601DRBEVM-518 評価モジュール

TPS73601DRBEVM-518

購入

概要

The TPS73601DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73601 low-dropout (LDO) linear voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.

特長
  • Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low Dropout Voltage: 75mV Typ
  • Excellent Load Transient Response—with or without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Provides Low Reverse Leakage Current
  • Low Noise: 30µVRMS Typ (10kHz to 100kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy (Line, Load, and Temperature)
  • Less Than 1µA Max IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current Limit Protection
  • Adjustable Outputs from 1.20V to 5.5V
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS736-Q1 車載、逆電流保護機能搭載、400mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS736 コンデンサ不要、NMOS、400mA、低ドロップアウト レギュレータ、逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. V 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.V) PDF | HTML 2024年 9月 18日
証明書 TPS73601DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ