TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529 評価モジュール

TPS75105DSKEVM-529

購入

概要

The TPS75105DSKEVM-529 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS75105 low dropout, two-bank LED Driver. The TPS75105DSKEVM-529 drives 4 LEDs at a constant 5mA current per LED and is powered from a 2.7V to 5.5V source.

特長
  • Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
  • Drives up to Four LEDs at 25mA Each in a Common Cathode Topology
  • 28mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
  • Brightness Control Using PWM Signals
  • Two 2-LED Banks with Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
  • No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
  • Default LED Current Eliminates External Components
  • Over-Current and Over-Temperature Protection
RGB LED ドライバ
TPS75105 PWM 輝度調整機能搭載、25mA/チャネル、低ドロップアウト、2 バンク LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 2009年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ