TPS78601DRBEVM

評価モジュール、TPS78601 シングル出力 LDO

TPS78601DRBEVM

購入

概要

The TPS78601DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS78601 low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

特長
  • 1.5A Low-Dropout Regulator with Enable
  • High PSRR (49 dB at 10 kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable with a 1µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 3 × 3 SON PowerPAD™, 6-Pin SOT223 and 5-Pin DDPAK Package
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS786 イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS78601DRBEVM — 評価モジュール、TPS78601 シングル出力 LDO

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS78601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) 2016年 9月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ