TPS7A21EVM-059
TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板
TPS7A21EVM-059
概要
TPS7A21 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A21 リニア・レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM の構成として、多様なアプリケーションに対応した単一の低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。
このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 500mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 400nF 以上から最大 200μF の間にある出力コンデンサを使用してください。
高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、LDO レギュレータの測定能力を改善できます。
特長
- 超低静止電流 (IQ):6.5μA
- 入力電圧範囲:2V ~ 6V
- 高い電源除去比 (PSRR):1kHz 時に 95dB
- 低い出力電圧ノイズ:7μVRMS
- 低ドロップアウト (LDO):500mA 出力時に 171mV (最大値) (3.3V の VOUT の場合)
- スマート・イネーブル (EN) プルダウン
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3