TPS7A52EVM-002
TPS7A52-Q1 2-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module
TPS7A52EVM-002
概要
The TPS7A52EVM-002 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A52-Q1 device, which is an automotive-grade 2-A low-dropout (LDO) voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2 A.
特長
- Automotive grade
- High power-supply ripple rejection: 40 dB at 500 kHz
- Output-voltage noise: 4.4 μVRMS
- Adjustable soft-start in-rush control
- Open-drain power-good (PG) output
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A52EVM-002 — TPS7A52-Q1 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3