TPS7A53EVM-005

TPS7A53-Q1 3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53EVM-005

購入

概要

TPS7A53EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS7A53-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、3A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 車載グレード
  • 電源リップルの優れた除去:能力:500kHz 時 40dB
  • 出力電圧ノイズ:4.4μVRMS
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A53EVM-005 Evaluation Module User's Guide 2017年 3月 1日
証明書 TPS7A53EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS7A53-Q1 3A、高精度、車載グレード、低ノイズ、LDO電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ