TPS7A53EVM-080

TPS7A53A 3A、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53EVM-080

購入

概要

TPS7A53EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPS7A53A-Q1 電圧レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア・レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT) の間での低ドロップアウト電圧 (LDO:小さい電圧降下) を実現し、負荷に最大 3A を供給する能力があります。

安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 25μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを 1 個使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。

特長
  • 出力電圧ノイズ:7μVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大誤差) の精度
  • 低いドロップアウト:225 mV (最大値)、3 A 時
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A53EVM-080 Evaluation Module PDF | HTML 2022年 11月 3日
証明書 TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ