TPS7A7100EVM-718

評価モジュール、TPS7A7100 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用

TPS7A7100EVM-718

購入

概要

The Texas Instruments TPS7A7100EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7100 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The Power Good signal can also be monitored at a test point provided.

特長
  • Wide Vin range 1.5V – 6.5V
  • No Resistor Dynamic Vout Configuration
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise (30mVRMS)
  • High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
  • Programmable Soft Start
  • Power Good Output
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A7100 低ノイズ、パワー グッド搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A7100EVM-718 — TPS7A7100 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012年 2月 28日
証明書 TPS7A7100EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ