TPS7A85EVM-754
TPS7A85 大電流(4A)、高精度、低ノイズ LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS7A85EVM-754
概要
The TPS7A85EVM-754 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A85, High-Current 4-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 4A.
特長
- Low Dropout: 180 mV (max) at 4 A
- 1% (max) Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- ANY-OUT Output Voltage Range: 0.8 V to 3.95 V
- Adjustable Output Voltage Range: 0.8 V to 5.0 V
- High Power-Supply Ripple Rejection: 40 dB at 500 kHz
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 4A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A85EVM-754 Evaluation Module User's Guide | 2016年 2月 29日 | |||
証明書 | TPS7A85EVM-754 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS7A85 High-Current (4 A), High-Accuracy (1%), Low-Noise (4.4 µVRMS), LDO Voltage Regulator データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 2月 5日 |