TPS7A8901EVM-853
TPS7A89 小型、デュアル 2A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS7A8901EVM-853
概要
The TPS7A8901EVM-853 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A89, dual 2-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A per channel.
特長
- Low Dropout: 180 mV at 2 A
- 1% (max) Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Dual LDO
- Adjustable Output Voltage Range: 0.8 V to 5.2 V
- High Power-Supply Ripple Rejection: 40 dB at 100 kHz
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 小型、デュアル 2A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2