TPS7A94EVM-046
TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A94EVM-046
概要
TPS7A94 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A94 リニア・レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア・レギュレータを 1 個搭載しています。
このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF 以上で最大 1mF の出力コンデンサを使用してください。
特長
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 1% の精度
- 超低出力ノイズ:0.4μVRMS (10Hz ~ 100kHz)
- 低ドロップアウト (LDO):200 mV (最大値)、1 A 時
- 高速過渡応答
- スタートアップ突入電流の制御が調整可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2