TPS7A96EVM-106

TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A96EVM-106

購入

概要

TPS7A96 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A96 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 2 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF 以上で最大 1mF の出力コンデンサを使用してください。

特長
  • ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 1% の精度
  • 超低出力ノイズ:0.46μVRMS (10Hz ~ 100kHz)
  • 低いドロップアウト:150 mV (最大値)、1A 時
  • 高速過渡応答
  • 可変スタートアップ突入電流
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A96EVM-106 — TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A96EVM-106 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 6月 5日
証明書 TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ