TPS7B4250EVM

TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板

TPS7B4250EVM

購入

概要

The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground

Supply voltage up to Vin=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input ”ADJ” with high accuracy, and loads up to 50mA.

特長
  • 50mA Output current
  •  -20V to 45V wide maximum input voltage range
  •  Very low output tracking tolerance, max 5mV
  •  150mV low dropout voltage when Iout=10mA
  •  40uA low quiescent current at light load
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7B4250 Evaluation Module 2013年 10月 17日
証明書 TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS7B4250-Q1 50mA、40V電圧トラッキングLDO、トラッキング許容誤差5mV データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ