TPS7B4254EVM
TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータの評価モジュール
TPS7B4254EVM
概要
TPS7B4254-Q1 evaluation modules (EVM) help designers evaluate the operation and performance of TPS7B4254QDDARQ1 voltage-tracking LDO. The TPS7B4254-Q1 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in HSOIC-DDA package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery or ground.
Supply voltage up to VIN=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input pin ADJ with high accuracy, and loads up to 150mA.
特長
- Very low output voltage tracking tolerance, max 4mV
- -40V to 50V wide maximum input input voltage range
- 150mA output current
- 160mV low dropout voltage when IOUT=100mA
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 電圧トラッキング LDO レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016年 6月 27日 | |||
証明書 | TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |