TPS7H1210EVM

TPS7H1210-SEP -3V~-16.5V 入力、1A の負電圧リニア・レギュレータ用の評価基板

TPS7H1210EVM

購入

概要

TPS7H1210 評価基板 (EVM) は、宇宙用強化型、低ドロップアウト (LDO)、負電圧リニア・レギュレータである TPS7H1210 -SEP を評価するためのエンジニアリング・デモ・ボードです。

特長
  • 低ノイズで高い電源除去比 (PSRR)
  • 広い入力電圧範囲:-3 V ~ -16.5 V
  • 最大 1A の出力電流
  • 電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1210-SEP 宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7H1210EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 22日
証明書 TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 4日
データシート TPS7H1210-SEP -16.5V、1A、負リニア・レギュレータ、宇宙用強化プラスチック データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ