TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001 1 チャネル、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4001EVM-CVAL

購入

概要

TPS7H4001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、ASIC や FPGA への電力供給など、厳格なレギュレーション公差が必須のアプリケーションに対して TPS7H4001-SP 降圧コンバータが最大 18A のポイント・オブ・ロード (POL) 電流を供給する方法を提示します。

特長
  • 宇宙アプリケーション向けの TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA) 18A POL 降圧コンバータの評価
  • VIN 範囲:3 V ~ 7 V
  • 出力:1V 時、最大 18A
  • 小さい出力電圧リップル
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2020年 4月 22日
データシート TPS7H4001-SP 放射線耐性保証 (RHA)、3V~7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 11日
証明書 TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 24日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ