TPS7H4011EVM-CVAL

TPS7H4011-SP の評価基板

TPS7H4011EVM-CVAL

購入

概要

TPS7H4011EVM-CVAL は、単一の TPS7H4011-SP 降圧コンバータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。

特長
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 差動リモート センシング
  • 電流制限、スイッチング周波数、スロープ補償を選択可能
  • 大電流過渡テスト回路
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% の電圧リファレンス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS7H4011-SP 耐放射線特性、QMLV、4.5V ~ 14V 入力、12A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4011-SP (TPS7H4011EVM-CVAL) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 4月 12日
証明書 TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ