TPS7H5020EVM

TPS7H5020-SP 評価基板

TPS7H5020EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H5020EVMは、ゲートドライバとGaN FETを内蔵した単一のTPS7H5020-SP電流モードPWMコントローラの昇圧構成の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保およびテストポイントが備わっており、カスタマイズ構成のテストや性能評価に使用できます。

特長
  • 5V ~ 12V の入力電圧範囲
  • 1MHz のスイッチング周波数
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1% の電圧リファレンス
  • 専用のゲートドライバ電圧入力ピン(PVIN)により、シリコンデバイスと GaN デバイスの両方を駆動できます
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SEP MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ TPS7H5020-SP MOSFET または GaN FET を駆動する耐放射線特性 QMLP 100% デューティ サイクル PWM コントローラ TPS7H5021-SEP Radiation-tolerant, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H5020EVM TPS7H5020-SP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H5020-SP Evaluation Module PDF | HTML 2025/03/07
証明書 TPS7H5020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。