TPS7H6025EVM

TPS7H6025 の評価基板

TPS7H6025EVM

購入

概要

TPS7H6025EVM ユーザー ガイドでは、TPS7H6025 の評価基板の包括的な操作方法を記載しています。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H6025-SEP デバイスの PWM (パルス幅変調) モードとの組み合わせで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、相補型信号を内部生成します。この設定を、このデバイスの独立入力モードに変更することもできます。こちらのモードでは 2 つの出力が互いに独立して動作します。

特長
  • 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
  • 分割出力は、ターンオン時間とターンオフ時間を調整可能
  • 独立入力モードでの伝搬遅延の代表値は 25ns
  • 1.3A のピーク ソース (供給) 電流と、3A のピーク シンク (吸い込み) 電流
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
TPS7H6025-SEP 耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H6025EVM — TPS7H6025 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 3日
証明書 TPS7H6025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ