TPS82130EVM-720

TPS82130 インダクタ内蔵、17V入力、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS82130EVM-720

購入

概要

The TPS82130EVM-720 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82130 power module. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82130 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 42 mm².

特長
  • 42 mm² total solution size
  • 3A Output Current
  • 3V to 17V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC656.ZIP (296 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 11日
証明書 TPS82130EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ