TPS82675EVM-646

評価モジュール、TPS82675 用、600mA、1.2V 出力、完全統合型、低ノイズ、降圧コンバータ

TPS82675EVM-646

購入

概要

The TPS82675EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82675 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS8267x support up to 350-mA load current, and allow the use of low-cost chip inductors and capacitors.With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the devices support applications powered by lithium-ion (Li-Ion) batteries with extended voltage ranges. Different fixed voltage output versions of the TPS8267x are available from 1.2 V to 2.3 V. These converters operate at a regulated 6-MHz switching frequency and enter a power-save mode operation under light load currents in order to maintain high efficiency over the entire load current range. A PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 31 µA (typ) during light load operation.

特長
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current
  • 6-MHz regulated frequency operation
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS826716 600mA、高効率 MicroSiP™ 降圧コンバータ モジュール (厚さ 1.0mm 未満) TPS82673 MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ TPS82675 MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ TPS82676 600mA、高効率 MicroSiP™ 降圧コンバータ(厚さ 1.0mm 未満) TPS82677 600mA、高効率 MicroSiP™ 降圧コンバータ モジュール(厚さ 1.0mm 以下)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82675EVM-646 — 評価モジュール、TPS82675 用、600mA、1.2V 出力、完全統合型、低ノイズ、降圧コンバータ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC335.ZIP (168 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011年 11月 10日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
証明書 TPS82675EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS8267x 600-mA, High-Efficiency MicroSiP Step-Down Converter (Profile <1.0mm) データシート (Rev. J) PDF | HTML 2016年 4月 13日
ユーザー・ガイド MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ