TPS8268180EVM-589

1.6A 完全降圧コンバータ・ソリューション評価モジュール

TPS8268180EVM-589

購入

概要

The TPS8268180EVM-589 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS8268180. The EVM converts up to a 5.5-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1.6A of output current. The TPS8268180 is a fully integrated (IC, inductor, and capacitors are included) buck converter solution that supports a total solution size of less than 7 mm².

特長

  • Up to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
  • 1.6A Output Current
  • <7 mm² total solution size
  • 1 mm total solution height

パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS8268180 1.6A、高効率、MicroSiP™ 降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS8268180EVM-589 — 1.6A 完全降圧コンバータ・ソリューション評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) 2015年 7月 7日
証明書 TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ