TPS92010EVM-631
TPS92010 評価モジュール、230VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用
TPS92010EVM-631
概要
The TPS92010EVM-631 is a fully assembled and tested circuit for demonstrating the TPS92010 Controller in a 230VAC light bulb replacement design that is TRIAC dimmable. The TPS92010EVM-631 includes an LED light engine to load the output and make it easy to see the dimming function when used with an external TRIAC based dimmer.
特長
- LED Lighting Current Driver Controller with Energy Saving Features
- Quasi-Resonant Mode Operation for Reduced EMI and Low Switching Losses (Low Voltage Switching)
- Low Standby Current for Deep Dimming Efficiency Power Consumption
- Low Startup Current: 25 µA Maximum
- Programmable Line and Load Overvoltage Protection
- Internal Overtemperature Protection
- Current Limit Protection
- 1-A Sink TrueDrive, –0.75-A Source Gate Drive Output
- Programmable Soft-Start
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92010EVM-631 — TPS92010 評価モジュール、230VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92010EVM-631 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) | 2011年 5月 2日 |