TPS92201SOTEVM

TPS92201A 評価基板

TPS92201SOTEVM

購入

概要

TPS92201 SOT 評価基板 (EVM) は、TPS92201A 降圧レギュレータをベースとする LED ドライバを実現しており、2.2V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、100% デューティ サイクルの PWM 入力で動作し、3.3V で 0.5A のデフォルト出力電流を供給するように設定済みです。TPS92201 は、高効率、広い調光範囲、良好なライン安定化、低出力リップルの LED ドライバを実現するのに役立ちます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 1A/1.5A の定出力電流
  • 最大 95% の効率
  • 動作時静止電流:35μA
  • 1μA シャットダウン電流
  • 200mΩ (HS:ハイサイド) / 160mΩ (LS:ローサイド) MOSFET
照明 LED ドライバ
TPS92201A パワー セーブ モード搭載、5V、1A または 1.5A、高効率、同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92201SOTEVM — TPS92201A の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ