TPS92513EVM-001

TPS92513 降圧レギュレー、アナログおよび PWM 調光機能付、高電流 LED 用評価モジュール

TPS92513EVM-001

購入

概要

The TPS92513EVM-001 is designed to accept an input voltage range of 6V to 24V and drive high current LED stacks at up to 1A while providing a small form factor. The LED stack can be between 2.5V and 16V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

特長
  • High Current Buck LED Driver
  • 6V to 24V Nominal Input
  • Analog Dimming
  • PWM Dimming
  • Small Form Factor
照明 LED ドライバ
TPS92513 42V、1.5A、アナログ電流が調整可能な降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92513EVM-001 — TPS92513 降圧レギュレー、アナログおよび PWM 調光機能付、高電流 LED 用評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2015年 4月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ