TPS92560MR16BSTEVM

シンプル LED ドライバ評価基板、MR16 および AR111 アプリケーション用

TPS92560MR16BSTEVM

購入

概要

Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The TPS92560MR16BSTEVM is ideal for typical MR16 or AR111 applications that require high compatibility to different power sources.

特長
  • To drive LEDs using a typical 12VDC, 12VAC(50/60Hz) or an electronic transformer
照明 LED ドライバ
TPS92560 MR16 と AR111 の各アプリケーション向け、シンプルな LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92560MR16BSTEVM — シンプル LED ドライバ評価基板、MR16 および AR111 アプリケーション用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92560MR16BSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS92560MR16BSTEVM 2012年 11月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ