TPS92642EVM-203

TPS92642-Q1 の評価基板

TPS92642EVM-203

購入

概要

TPS92642EVM-203 評価基板 (EVM) は、大電流 IR (赤外線) LED ドライバ アプリケーション向けの設計を採用した 5.0A の降圧スイッチング レギュレータである TPS92642-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92642-Q1 は IR (赤外線) LED ダイオードの制御向けの設計を採用しています。広い入力電圧範囲 (5.5V ~ 36V)、PWM 調光機能、アナログ調光機能、入力 UVLO (低電圧ロックアウト) 保護、障害検出、内部 5V レギュレータという特長があるほか、PWM 信号の最大パルス デューティ サイクルを制限する内部パルス監視回路を内蔵しています。

特長
  • 5.5V ~ 40V の入力 (公称 24V) をサポート
  • 最大 5.0A、4% 精度のパルス電流
  • 高精度、アナログ/ PWM 調光
  • LED の短絡と開路の各障害の検出と表示
車載 LED ドライバ
TPS92642-Q1 車載、同期整流降圧、赤外線 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS92642-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 28日
証明書 TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ