ユーザー ガイドとその他の情報が入手可能です。ご請求
TPS92662AEVM6-104
TPS92662A-Q1 6 チャネル マトリクスの評価基板
TPS92662AEVM6-104
概要
TPS92662AEVM6-104 は、個別制御可能な 66 個の LED を搭載しており、これらは 6 チャネルのアプリケーション向けに構成済みです。この評価基板は、LED マトリクス マネージャ デバイスである TPS92662A-Q1 の多様性と構成可能性を示すためのものです。コンパニオン制御 PCB である 6CHAUTOECU-899、および TPS92662AEVM ソフトウェア パッケージを組み合わせて使用すると、包括的に制御できる動的なフロント ライティング システムを評価することができます。
特長
- 個別制御可能な 66 ピクセルの LED フロント ライト (前照灯) ソリューション
- 3x12 (3 組 x 12 個の LED 構成) AFLS/ADB LED アレイ
- 1x12 (1 組 x 12 個の LED 構成) シーケンシャル方向指示ランプ
- 1X12 (1 組 x 12 個の LED 構成) 昼間点灯用ライト
- 1X6 (1 組 x 6 個の LED 構成) 大電力のレース ライト
- 6CHAUTOECU-899
- USB から miniUSB への変換ケーブル
- 15 線式ボード間接続ケーブル
- LED 安全シールド
車載 LED ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
C2000 リアルタイム・マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1