TPS92662EVM6-900

TPS92662-Q1 6 チャネル・マトリクスの評価モジュール

TPS92662EVM6-900

購入

概要

The TPS92662EVM6-900 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662EVM Software Package, a fully controllable dynamic front lighting system can be evaluated.

特長
  • Individually controlled 66 pixel LED frontlight solution
  • 3x12 AFLS/ADB LED Array
  • 1x12 Sequential Turn Light
  • 1X12 Daytime Running Light
  • 1X6 High Power Race Light

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB to miniUSB cable
  • 15wire board to board cable
  • LED safety shield

車載 LED ドライバ
TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92662-Q1 車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57160-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

 

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、4 TMS320F28377S-Q1 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ

 

複数の CAN トランシーバ
TCAN1042V-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 6 チャネル・マトリクスの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS92662-Q1 車載用ヘッドライト・システム向けの高輝度 LED マトリクス・マネージャ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 30日
証明書 TPS92662EVM6-900 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ