TPSI2140Q1EVM
TPSI2140-Q1 2mA のアバランシェ定格、1,200V、50mA、絶縁型スイッチの評価基板
TPSI2140Q1EVM
概要
TPSI2140Q1EVM 評価基板は、複数のテスト・ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、デバイスの機能を包括的に評価できます。
特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト・ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
- 外部波形ジェネレータと組み合わせた動作が可能。開発ユーザーが付属のジャンパを使用して VDD をイネーブルに接続する場合、単一電源電圧を使用するテストが可能
- スタンドオフ電圧が 1,200V で、アバランシェ定格規定済みの MOSFET を複数内蔵
- 1 次側電源電流が小さく、オン状態で 5mA、オフ状態で 1μA
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI2140Q1EVM
— TPSI2140-Q1 2mA のアバランシェ定格、1,200V、50mA、絶縁型スイッチの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4